Buton sferic termoplastic negru 06247-23208
- Servește ca element de strângere, element de menținere și fixare
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Pentru reglaje manuale la subansambluri, mașini, agregate
- Forma E: bucșă filetată
- Diferite dimensiuni de filet
Unitatea de vânzare
1,04 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Buton sferic
DIN
DIN 319 extins
Formă
E
Tipul de formă
cu bucșă cu filet
Materialul
corpului de bază
termoplastic
Culoarea
corpului de bază
negru
Materialul
componentei
oțel
Componenta
suprafeței
zincat
D1=Diametrul exterior
32
D=filet
M8
H=înălțime
29
T= adâncimea filetului
12
D6
18
Tip filet
filet interior
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
Termoplastic, negru.
Bucșă din oțel.
Bucșă din oțel.
Version
Oțel zincat.
Note
Conform DIN 319, toleranțele uzuale ale filetelor metalice nu pot fi respectate la filetele din plastic, din motive tehnologice de fabricație.
Bucșele filetate de forma E, D1 = 20 mm sunt din alamă.
Bucșele filetate de forma E, D1 = 20 mm sunt din alamă.
On request
Alte culori.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.