text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Buton sferic
DIN
DIN 319 extins
Formă
E
Tipul de formă
cu bucșă cu filet
Materialul corpului de bază
termoplastic
Culoarea corpului de bază
negru
Materialul componentei
oțel
Componenta suprafeței
zincat
D1=Diametrul exterior
32
D=filet
M10
H=înălțime
29
T= adâncimea filetului
12
D6
18
Tip filet
filet interior
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
Termoplastic, negru.
Bucșă din oțel.
Version
Oțel zincat.
Note
Conform DIN 319, toleranțele uzuale ale filetelor metalice nu pot fi respectate la filetele din plastic, din motive tehnologice de fabricație.
Bucșele filetate de forma E, D1 = 20 mm sunt din alamă.
On request
Alte culori.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem