Spherical knob revolving thermoplastic black grey RAL 7021 06246-02081
- Diferite variante de culoare
- Servește ca element de strângere, element de menținere și fixare
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Pentru reglaje manuale la subansambluri, mașini, agregate
Unitatea de vânzare
12,87 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bile de prindere
Varianta 1
rotativ
Materialul
corpului de bază
termoplastic
Culoarea
corpului de bază
negru-gri RAL 7021
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
Componenta
suprafeței
lucios
D1=Diametrul exterior
32
D=filet
M8
H=înălțime
33
L=lungimea filetului
12
Corp bază cheie din oțel
1.4305
Culoarea
capacului
portocaliu pur RAL 2004
D2
15,5
D3
19
D4
10
Dimensiune
2
H1
3,5
H2
2,6
L2
20
L3
6
L4
6
SW
8
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
27112102
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
C28H23F3N6
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Thermoplastic, black grey.
Axis steel 5.8 or stainless steel 1.4305.
Version
Trivalent blue passivated steel or bright stainless steel.
Circlips galvanised, including stainless steel version.
Circlips galvanised, including stainless steel version.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.