Bile de prindere rotativ termoplastic negru-gri RAL 7021 06246-03107
- Diferite variante de culoare
- Servește ca element de strângere, element de menținere și fixare
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Pentru reglaje manuale la subansambluri, mașini, agregate
Unitatea de vânzare
14,98 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bile de prindere
Varianta 1
rotativ
Materialul
corpului de bază
termoplastic
Culoarea
corpului de bază
negru-gri RAL 7021
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
D1=Diametrul exterior
40
D=filet
M10
H=înălțime
41
L=lungimea filetului
15
Culoarea
capacului
galben rapiță RAL 1021
D2
19
D3
23
D4
13
Dimensiune
3
H1
4
H2
3
L2
25
L3
7
L4
10
SW
10
Tip filet
filet exterior
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
C28H23F3N6
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Termoplastic, gri închis.
Ax din oțel 5.8 sau oțel inoxidabil 1.4305.
Version
Oțel pasivat albastru sau oțel inoxidabil lucios.
Inelele de blocare pentru varianta din oțel inoxidabil sunt, de asemenea, zincate.
Inelele de blocare pentru varianta din oțel inoxidabil sunt, de asemenea, zincate.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.