text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bile de prindere
Varianta 1
rotativ
Materialul corpului de bază
termoplastic
Culoarea corpului de bază
negru-gri RAL 7021
Materialul componentei
oțel inoxidabil
D1=Diametrul exterior
50
D=filet
M12
H=înălțime
51
L=lungimea filetului
20
Culoarea capacului
gri deschis RAL 7035
D2
24
D3
31
D4
16
Dimensiune
4
H1
5,5
H2
4,5
L2
30
L3
8
L4
8
SW
13
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
Termoplastic, gri închis.

Ax din oțel 5.8 sau oțel inoxidabil 1.4305.

Version
Oțel pasivat albastru sau oțel inoxidabil lucios.
Inelele de blocare pentru varianta din oțel inoxidabil sunt, de asemenea, zincate.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem