Bile de prindere rotativ termoplastic negru-gri RAL 7021 06246-1065
- Diferite variante de culoare
- Servește ca element de strângere, element de menținere și fixare
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Pentru reglaje manuale la subansambluri, mașini, agregate
Unitatea de vânzare
8,35 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bile de prindere
Varianta 1
rotativ
Materialul
corpului de bază
termoplastic
Culoarea
corpului de bază
negru-gri RAL 7021
Materialul
componentei
oțel
D1=Diametrul exterior
25
D=filet
M6
H=înălțime
25
L=lungimea filetului
10
Culoarea
capacului
gri deschis RAL 7035
D2
12
D3
17
D4
8
Dimensiune
1
H1
3
H2
2
L2
15
L3
5
L4
5
SW
7
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
Termoplastic, gri închis.
Ax din oțel 5.8 sau oțel inoxidabil 1.4305.
Version
Oțel pasivat albastru sau oțel inoxidabil lucios.
Inelele de blocare pentru varianta din oțel inoxidabil sunt, de asemenea, zincate.
Inelele de blocare pentru varianta din oțel inoxidabil sunt, de asemenea, zincate.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.