text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bile de prindere
Varianta 1
rotativ
Materialul corpului de bază
termoplastic
Culoarea corpului de bază
negru-gri RAL 7021
Materialul componentei
oțel
D1=Diametrul exterior
32
D=filet
M8
H=înălțime
33
L=lungimea filetului
12
Culoarea capacului
roșu trafic RAL 3020
D2
15,5
D3
19
D4
10
Dimensiune
2
H1
3,5
H2
2,6
L2
20
L3
6
L4
6
SW
8
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
Termoplastic, gri închis.

Ax din oțel 5.8 sau oțel inoxidabil 1.4305.

Version
Oțel pasivat albastru sau oțel inoxidabil lucios.
Inelele de blocare pentru varianta din oțel inoxidabil sunt, de asemenea, zincate.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought