text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bile de prindere
Materialul corpului de bază
termoplastic
Culoarea corpului de bază
negru-gri RAL 7021
Materialul componentei
oțel inoxidabil
D1=Diametrul exterior
50
D=filet
M12
H=înălțime
51
L=lungimea filetului
40
T= adâncimea filetului
18
Culoarea capacului
gri deschis RAL 7035
D2
24
D3
31
Dimensiune
4
H1
5,5
H2
4,5
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
Termoplastic, negru-gri.

Șuruburi filetate din oțel 5.8 sau oțel inoxidabil 1.4305.

Version
Oțel pasivat albastru sau oțel inoxidabil lucios.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought