text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bile de prindere
Materialul corpului de bază
termoplastic
Culoarea corpului de bază
negru-gri RAL 7021
Materialul componentei
oțel
D1=Diametrul exterior
32
D=filet
M8
H=înălțime
33
L=lungimea filetului
20
Culoarea capacului
galben rapiță RAL 1021
D2
15,5
D3
19
Dimensiune
2
H1
3,5
H2
2,6
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
no
~ PFAS substance/s
C28H23F3N6
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material

Termoplastic, negru-gri.

Șuruburi filetate din oțel 5.8 sau oțel inoxidabil 1.4305.

Version
Oțel pasivat albastru sau oțel inoxidabil lucios.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem