Bile de prindere termoplastic negru-gri RAL 7021 06245-4106X30
- Servește ca element de strângere, element de menținere și fixare
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Pentru reglaje manuale la subansambluri, mașini, agregate
- Diferite variante de culoare
Unitatea de vânzare
6,36 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bile de prindere
Materialul
corpului de bază
termoplastic
Culoarea
corpului de bază
negru-gri RAL 7021
Materialul
componentei
oțel
D1=Diametrul exterior
50
D=filet
M10
H=înălțime
51
L=lungimea filetului
30
T= adâncimea filetului
14
Culoarea
capacului
roșu trafic RAL 3020
D2
24
D3
31
Dimensiune
4
H1
5,5
H2
4,5
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
Termoplastic, negru-gri.
Șuruburi filetate din oțel 5.8 sau oțel inoxidabil 1.4305.
Version
Oțel pasivat albastru sau oțel inoxidabil lucios.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.