text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bile de prindere
Materialul corpului de bază
termoplastic
Culoarea corpului de bază
negru-gri RAL 7021
Materialul componentei
oțel
D1=Diametrul exterior
40
D=filet
M10
H=înălțime
41
T= adâncimea filetului
14
Culoarea capacului
verde semnal RAL 6032
D2
19
D3
23
Dimensiune
3
H1
4
H2
3
Tip filet
filet interior
UNSPSC Code
27112102
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
Termoplastic, negru-gri.

Bucșă din oțel 5.8 sau oțel inoxidabil 1.4305..

Version
Oțel pasivat albastru sau oțel inoxidabil lucios.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem