text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material

Oțel inoxidabil 1.4308 sau oțel.

Version
Oțel inoxidabil strălucitor sau oțel lustruit.
Note
Încuietoarea poate fi utilizată individual. Designul său adaptat la formă, cu mânerul ușor încastrat, oferă o prindere fermă a degetelor și îndeplinește cerințele actuale. Forțele mari de fixare pot fi transmise cu ușurință. Centrarea laterală permite selectarea diferitelor tipuri de montare.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem