{"product":{"productId":"agid.30524","price":4.89,"name":"Mânere tip aripă \u201eMiniwing\u201d, din oțel inoxidabil"},"currency":"EUR"}
Material
Oțel inoxidabil 1.4308 sau 1.4404.
Version
lustruit sau sablat.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Mânere tip aripă „Miniwing”, din oțel inoxidabil, formă D, filet găurit
de la
4,89 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Mânere tip aripă „Miniwing”, din oțel inoxidabil, formă E, cu gaură oarbă filetată
de la
4,89 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Mânere tip aripă „Miniwing”, din oțel inoxidabil, formă L, filet exterior
de la
7,33 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Product description
Mânerul tip aripă Miniwing se caracterizează prin designul său ergonomic și compact.
Materialele utilizate îl fac potrivit pentru o gamă largă de aplicații, inclusiv pentru cele cu cele mai înalte cerințe de rezistență la coroziune.
Materialele utilizate îl fac potrivit pentru o gamă largă de aplicații, inclusiv pentru cele cu cele mai înalte cerințe de rezistență la coroziune.
Material
Oțel inoxidabil 1.4308 sau 1.4404.
Version
lustruit sau sablat.
Drawing reference
Forma D: filet interior continuu
Forma E: gaură oarbă filetată
Forma L: filet exterior
Forma E: gaură oarbă filetată
Forma L: filet exterior