text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material

Oțel inoxidabil 1.4404.

Version
lustruit.
Note
Conexiunile simple cu șuruburi pot fi realizate cu ajutorul piuliței cu aripi. Acestea pot fi deschise și închise cu ușurință fără unelte.
Suprafața este complet lustruită și are o adâncime de rugozitate de Ra 0,8 µm. Conturul este caracterizat de raze și tranziții ușoare. Suprafața lustruită înseamnă că murdăria și reziduurile de la produs sau de la detergent pot adera cu greu. Este garantată o curățare ușoară.
On request
Filet măsurat în inch, filet exterior.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem