Capac de acoperire pentru mâner termoplastic negru 06975-1
- Accesorii pentru mânere tip etrier înclinate
Unitatea de vânzare
1,37 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Capac de acoperire
Varianta 1
pentru mâner
Formă
A
Materialul
corpului de bază
termoplastic
Culoarea
corpului de bază
negru
VPE
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
Aici veți găsi capacul potrivit pentru mânerele arcuite.
06975-1 potrivit pentru mânerul arcuit, formă unghiulară A
06975-3 potrivit pentru mânerul arcuit, formă unghiulară B
06975-1 potrivit pentru mânerul arcuit, formă unghiulară A
06975-3 potrivit pentru mânerul arcuit, formă unghiulară B
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.