text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Disc final
Varianta 1
rotund
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
diapozitiv lustruit
Pentru=pentru șuruburi
M5
Corp bază cheie din oțel
1.4404
D2
10,1
D3
5,2
D4
15
H
1
H1
2
UNSPSC Code
27112104
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
Description

Product description
Șaibele sunt prevăzute pe rotund pentru mânerele arcuite. Prin intermediul șaibei, suprafața de înșurubare este mărită, astfel fiind minimizată perforarea în cazul tablelor cu pereți subțiri.
Material

Oțel inoxidabil 1.4404 sau 1.4305.

Version
lucioasă.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem