text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Disc final
Varianta 1
rotund
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
lucios
Pentru=pentru șuruburi
M3
Corp bază cheie din oțel
1.4404
D2
5,1
D3
3,2
D4
8
H
1
H1
2
UNSPSC Code
27112104
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
Product description
Șaibele sunt prevăzute pe rotund pentru mânerele arcuite. Prin intermediul șaibei, suprafața de înșurubare este mărită, astfel fiind minimizată perforarea în cazul tablelor cu pereți subțiri.
Material

Oțel inoxidabil 1.4404 sau 1.4305.

Version
lucioasă.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem