Disc final rotund oțel inoxidabil lucios 06922-11-0410
- Accesorii pentru mânere tip etrier rotunde
- Oțel inoxidabil calitate A4
Unitatea de vânzare
0,78 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Disc final
Varianta 1
rotund
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața
corpului de bază
lucios
Pentru=pentru șuruburi
M4
Corp bază cheie din oțel
1.4404
D2
8,1
D3
4,2
D4
12,5
H
1
H1
2
UNSPSC Code
27112104
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
Product description
Șaibele sunt prevăzute pe rotund pentru mânerele arcuite. Prin intermediul șaibei, suprafața de înșurubare este mărită, astfel fiind minimizată perforarea în cazul tablelor cu pereți subțiri.
Material
Oțel inoxidabil 1.4404 sau 1.4305.
Version
lucioasă.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.