text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Disc final
Varianta 1
rotund
Materialul corpului de bază
aluminiu
Suprafața corpului de bază
mat și eloxat
Culoarea corpului de bază
natural
Pentru=pentru șuruburi
M6
D2
12,1
D3
6,2
D4
17
H
1
H1
2
UNSPSC Code
27112104
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
Șaibele sunt prevăzute pe rotund pentru mânerele arcuite. Prin intermediul șaibei, suprafața de înșurubare este mărită, astfel fiind minimizată perforarea în cazul tablelor cu pereți subțiri.
Material
Aluminiu.
Version
Eloxat natural sau negru.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem