Disc final rotund aluminiu negru mat și eloxat 06917-4
- Accesorii pentru mânere tip etrier rotunde
- Eloxat natural sau negru
Unitatea de vânzare
0,94 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Disc final
Varianta 1
rotund
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Suprafața
corpului de bază
mat și eloxat
Culoarea
corpului de bază
negru
Pentru=pentru șuruburi
M4
D2
8,1
D3
4,2
D4
12,5
H
1
H1
2
UNSPSC Code
27112104
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
Product description
Șaibele sunt prevăzute pe rotund pentru mânerele arcuite. Prin intermediul șaibei, suprafața de înșurubare este mărită, astfel fiind minimizată perforarea în cazul tablelor cu pereți subțiri.
Material
Aluminiu.
Version
Eloxat natural sau negru.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.