{"product":{"productId":"agid.30497","price":7.56,"name":"Mânere în formă de U din aluminiu, ovale, înclinate"},"currency":"EUR"}
Material
Aluminiu EN AW-6063.
Version
Negru sau roșu RAL 3020 vopsit în câmp electrostatic sau luminos.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Product description
Aceste mânere în formă de U oblice sunt foarte potrivite pentru a fi montate în spații înguste. Mânerele sunt foarte stabile și pot fi utilizate și în cazul în care este necesară o manipulare robustă.
Material
Aluminiu EN AW-6063.
Version
Negru sau roșu RAL 3020 vopsit în câmp electrostatic sau luminos.
Note
Varianta lucioasă poate fi vopsită sau i se poate aplica un strat de acoperire după montaj.
Application
În spații închise în ingineria mecanică, construcția de instalații, fabricarea de scule, industria mobilei, reabilitarea și tehnologia medicală.
Assembly
Din spate.
Advantages
Acces bun în spații înguste.
Foarte stabil și robust.
Element de fixare pentru deschiderea și închiderea capacelor, a panourilor și a coifurilor.
Foarte stabil și robust.
Element de fixare pentru deschiderea și închiderea capacelor, a panourilor și a coifurilor.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.