Material
Mâner în formă de U și placă adaptoare din aluminiu.
Șurub din oțel.
Bandă adezivă, adeziv acrilic.
Șurub din oțel.
Bandă adezivă, adeziv acrilic.
Version
Mâner în formă de U și placă adaptoare de culoare naturală sau neagră eloxată.
Șurub din oțel clasa de rezistență 8.8, galvanizat zincat.
Șurub din oțel clasa de rezistență 8.8, galvanizat zincat.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Product description
Perforarea și îmbinarea cu șuruburi nu sunt necesare cu mânerul în formă de U autoadeziv. Datorită benzii adezive de înaltă calitate, mânerul poate fi fixat în siguranță pe o mare varietate de suprafețe curate, cum ar fi oțel, sticlă sau plastic, fără unelte.
Material
Mâner în formă de U și placă adaptoare din aluminiu.
Șurub din oțel.
Bandă adezivă, adeziv acrilic.
Șurub din oțel.
Bandă adezivă, adeziv acrilic.
Version
Mâner în formă de U și placă adaptoare de culoare naturală sau neagră eloxată.
Șurub din oțel clasa de rezistență 8.8, galvanizat zincat.
Șurub din oțel clasa de rezistență 8.8, galvanizat zincat.
Note
Valorile de încărcare specificate sunt valori orientative fără caracter obligatoriu, fără a lua în considerare factorii de siguranță și excluzând orice răspundere. Valorile indicate sunt doar cu titlu informativ și nu constituie o garanție obligatorie a caracteristicilor. Valorile de sarcină sunt determinate în condiții de laborator. Fiecare utilizator trebuie să stabilească în mod individual dacă mânerul în formă de U este potrivit pentru utilizarea respectivă. Diferitele materiale și suprafețe pe care sunt fixate mânerele în formă de U, condițiile meteorologice și uzura pot influența valorile determinate.
Temperature range
Temperatură continuă de funcționare max 150 de grade Celsius.
Temperatură de funcționare pe termen scurt max. 230 de grade Celsius.
Temperatură de funcționare pe termen scurt max. 230 de grade Celsius.
Assembly
Montarea se realizează fără unelte, folosind suprafața adezivă de pe placa adaptoare. Vezi secțiunea „Descărcări”, „Informații tehnice despre produs”.
Advantages
Instalare simplă fără găurire
Instalare fără unelte
potrivit pentru utilizare în interior și în exterior
Aderență instantanee ridicată
Instalare fără unelte
potrivit pentru utilizare în interior și în exterior
Aderență instantanee ridicată
Scope of delivery
Mâner în formă de U cu placă adaptoare montată și bandă adezivă inclusă.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.