Mâner în formă de U aluminiu lucios 06900-140067
- Element de fixare pentru deschiderea și închiderea capacelor, a panourilor și a coifurilor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcția de instalații, fabricarea de scule, industria mobilei
- Montaj: de pe partea din spate
- Secțiunea transversală rotundă
- Bucșă filetată din alamă sau oțel zincat
Unitatea de vânzare
31,66 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mâner în formă de U
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Culoarea
corpului de bază
lucios
A= distanța de găurire
140
D = Orificiu de fixare
M6
L=lungime
170
B
25
Capacitate de încărcare
N
1000
H
57
Montaj
de pe partea din spate
Mâner în formă de U: secțiune transversală
oval
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
Aluminiu turnat la rece EN AW-5754.
Version
Suprafață șlefuită glisant, vopsită în câmp electrostatic în negru sau șlefuită glisant brută.
Assembly
Din spate.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.