text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner în formă de U
Materialul corpului de bază
aluminiu
Culoarea corpului de bază
negru
A= distanța de găurire
140
D = Orificiu de fixare
M6
L=lungime
170
B
25
Capacitate de încărcare N
1000
H
57
Montaj
de pe partea din spate
Mâner în formă de U: secțiune transversală
rotund
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
Aluminiu turnat la rece EN AW-5754.
Version
Suprafață șlefuită glisant, vopsită în câmp electrostatic în negru sau șlefuită glisant brută.
Assembly
Din spate.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem