Mâner în formă de U aluminiu natural eloxat 06933-23503
- Element de fixare pentru deschiderea și închiderea capacelor, a panourilor și a coifurilor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcția de instalații, fabricarea de scule, industria mobilei, reabilitare și tehnologie medicală
- Potrivit pentru instalarea în sisteme standardizate de 19 inchi
- Montaj: de pe partea din spate
- Variații de culoare: negru eloxat și culori naturale eloxate
Unitatea de vânzare
8,68 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mâner în formă de U
Formă
A
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Suprafața
corpului de bază
eloxat
Culoarea
corpului de bază
natural
Materialul
componentei
poliamidă
Culoarea
componentei
negru
A= distanța de găurire
235
D = Orificiu de fixare
M5
L=lungime
249
B
12
Capacitate de încărcare
N
1000
H
40
Montaj
de pe partea din spate
Mâner în formă de U: secțiune transversală
unghiular
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
Mâner din aluminiu.
Picior de susținere din plastic de înaltă rezistență.
Picior de susținere din plastic de înaltă rezistență.
Assembly
Din spate.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.