text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner în formă de U
Formă
A
Materialul corpului de bază
aluminiu
Suprafața corpului de bază
eloxat
Culoarea corpului de bază
negru
Materialul componentei
poliamidă
Culoarea componentei
negru
A= distanța de găurire
88
D = Orificiu de fixare
M5
L=lungime
102
B
12
Capacitate de încărcare N
1000
H
40
Montaj
de pe partea din spate
Mâner în formă de U: secțiune transversală
unghiular
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
Mâner din aluminiu.
Picior de susținere din plastic de înaltă rezistență.
Assembly
Din spate.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem