Mâner în formă de U aluminiu natural eloxat 06933-100103
- Element de fixare pentru deschiderea și închiderea capacelor, a panourilor și a coifurilor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcția de instalații, fabricarea de scule, industria mobilei, reabilitare și tehnologie medicală
- Potrivit pentru instalarea în sisteme standardizate de 19 inchi
- Variații de culoare: negru eloxat și culori naturale eloxate
Sales unit
5,73 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Mâner în formă de U
Formă
B
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Suprafața
corpului de bază
eloxat
Culoarea
corpului de bază
natural
Materialul
componentei
poliamidă
Culoarea
componentei
negru
A= distanța de găurire
100
D = Orificiu de fixare
M5
L=lungime
120,5
B
12,5
Capacitate de încărcare
N
1000
H
40
Montaj
de pe partea de operare
Mâner în formă de U: secțiune transversală
unghiular
UNSPSC Code
27112104
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
Description
Material
Mâner din aluminiu.
Picioarele mânerului și capacul PA 6.
Bucșă filetată din oțel.
Picioarele mânerului și capacul PA 6.
Bucșă filetată din oțel.
Version
Mâner culoare naturală sau anodizat negru.
Bucșă filetată galvanizată.
Bucșă filetată galvanizată.
Note
- 19”
- design închis
- montaj ușor
- capacul este montat cu un ciocan cu fața moale
- design închis
- montaj ușor
- capacul este montat cu un ciocan cu fața moale
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.