Mâner în formă de U aluminiu natural eloxat 06933-120103
- Element de fixare pentru deschiderea și închiderea capacelor, a panourilor și a coifurilor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcția de instalații, fabricarea de scule, industria mobilei, reabilitare și tehnologie medicală
- Potrivit pentru instalarea în sisteme standardizate de 19 inchi
- Variații de culoare: negru eloxat și culori naturale eloxate
Unitatea de vânzare
5,80 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mâner în formă de U
Formă
B
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Suprafața
corpului de bază
eloxat
Culoarea
corpului de bază
natural
Materialul
componentei
poliamidă
Culoarea
componentei
negru
A= distanța de găurire
120
D = Orificiu de fixare
M5
L=lungime
140,5
B
12,5
Capacitate de încărcare
N
1000
H
40
Montaj
de pe partea de operare
Mâner în formă de U: secțiune transversală
unghiular
UNSPSC Code
27112104
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
Mâner din aluminiu.
Picioarele mânerului și capacul PA 6.
Bucșă filetată din oțel.
Picioarele mânerului și capacul PA 6.
Bucșă filetată din oțel.
Version
Mâner culoare naturală sau anodizat negru.
Bucșă filetată galvanizată.
Bucșă filetată galvanizată.
Note
- 19”
- design închis
- montaj ușor
- capacul este montat cu un ciocan cu fața moale
- design închis
- montaj ușor
- capacul este montat cu un ciocan cu fața moale
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.