text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner în formă de U
Formă
B
Materialul corpului de bază
aluminiu
Suprafața corpului de bază
eloxat
Culoarea corpului de bază
negru
Materialul componentei
poliamidă
Culoarea componentei
negru
A= distanța de găurire
120
D = Orificiu de fixare
M5
L=lungime
140,5
B
12,5
Capacitate de încărcare N
1000
H
40
Montaj
de pe partea de operare
Mâner în formă de U: secțiune transversală
unghiular
UNSPSC Code
27112104
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
Mâner din aluminiu.
Picioarele mânerului și capacul PA 6.
Bucșă filetată din oțel.
Version
Mâner culoare naturală sau anodizat negru.
Bucșă filetată galvanizată.
Note
- 19”
- design închis
- montaj ușor
- capacul este montat cu un ciocan cu fața moale
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem