text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner în formă de U
Materialul corpului de bază
aluminiu
Suprafața corpului de bază
mat și eloxat
Culoarea corpului de bază
natural
A= distanța de găurire
200
D = Orificiu de fixare
M5
L=lungime
210
B
20
Capacitate de încărcare N
500
H
45
Montaj
de pe partea din spate
Mâner în formă de U: secțiune transversală
oval
T
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
Profil de aluminiu EN AW-6060.
Version
mat și anodizat în culoare neagră sau naturală.
Note
Mânerele arcuite elegant din aluminiu cu profil plat sunt adecvate în mod special pentru mașini, aparate, dispozitive etc.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem