Mâner în formă de U aluminiu negru mat și eloxat 06921-18001
- Element de fixare pentru deschiderea și închiderea capacelor, a panourilor și a coifurilor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcția de instalații, fabricarea de scule, industria mobilei, reabilitare și tehnologie medicală
- Formă constructivă elegantă
- Montaj: de pe partea din spate
- Variații de culoare: negru eloxat și culori naturale eloxate
Sales unit
9,19 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Mâner în formă de U
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Suprafața
corpului de bază
mat și eloxat
Culoarea
corpului de bază
negru
A= distanța de găurire
180
D = Orificiu de fixare
M5
L=lungime
190
B
20
Capacitate de încărcare
N
500
H
45
Montaj
de pe partea din spate
Mâner în formă de U: secțiune transversală
oval
T
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
Description
Material
Profil de aluminiu EN AW-6060.
Version
mat și anodizat în culoare neagră sau naturală.
Note
Mânerele arcuite elegant din aluminiu cu profil plat sunt adecvate în mod special pentru mașini, aparate, dispozitive etc.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.