text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner în formă de U
Varianta 1
înclinat
Materialul corpului de bază
aluminiu
Suprafața corpului de bază
eloxat
Culoarea corpului de bază
natural
A= distanța de găurire
86
D = Orificiu de fixare
M5
D1=Diametrul exterior
10
L=lungime
96
T= adâncimea filetului
10
B
40
B1
10
Capacitate de încărcare N
500
H
45
Montaj
de pe partea din spate
Mâner în formă de U: secțiune transversală
rotund
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
Aluminiu.
Version
mat și anodizat în culoare neagră sau naturală.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem