text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner în formă de U
Varianta 1
înclinat
Materialul corpului de bază
aluminiu
A= distanța de găurire
500
D = Orificiu de fixare
M8
L=lungime
518
B
118
Capacitate de încărcare N
1000
D1
18
H
99
Montaj
de pe partea din spate
Mâner în formă de U: secțiune transversală
rotund
UNSPSC Code
31162800
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
Aluminiu tubular EN AW-6060.
Version
șlefuit, sticlă sablată și anodizat în negru lucios mat.
Note
Șaibele de închidere nu sunt incluse în pachetul de livrare.
On request
Orice lungime a mânerului.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem