text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner arcuit
Varianta 1
fără placă de prindere
Varianta 2
cu capac de acoperire
Formă
B
Materialul corpului de bază
termoplastic
A
100
B1
23
B2
19
Capacitate de încărcare N
600
D
7
D1
11
H
38
H1
31
H2
4
L
121
L1
84
M
M6x25
UNSPSC Code
31162800
Variantă
fără placă de prindere
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
Bilă de sticlă termoplastică întărită.
Version
negru mat.
Note
Mânere ergonomice și funcționale curbate, cu o rezistență la temperaturi cuprinse între -50 °C și +130 °C.Se livrează inclusiv șuruburi cu cap de brânză galvanizate DIN 912, piulițe DIN 934 și șaibe galvanizate DIN 125, precum și capace de acoperire.
Versiunile 06908-110006 și 06908-210006 sunt furnizate fără capace de acoperire.
Drawing reference
1) Capac de acoperire
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought