text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
2 Nimerit

Descriere

Material
Bilă de sticlă termoplastică întărită.
Version
negru mat.
Note
Mânere ergonomice și funcționale curbate, cu o rezistență la temperaturi cuprinse între -50 °C și +130 °C.

Se livrează inclusiv șuruburi cu cap cilindric DIN 912 negru, piulițe DIN 934 și șaibe DIN 125 galvanizate, precum și capace de acoperire.
Versiunile 06905-110006 și 06905-112006 sunt furnizate fără capace de acoperire.
Assembly
Din partea operatorului.
Drawing reference
Forma A: fără capace de protecție
Forma B: cu capace de protecție

1) capac de protecție

Descoperiți gama de produse norelem