text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner în formă de U
Varianta 1
rezistent la temperaturi ridicate
Materialul corpului de bază
Polifitalamid GF50
Culoarea corpului de bază
negru
A= distanța de găurire
150
D = Orificiu de fixare
9
L=lungime
172
B
27
C
11
Capacitate de încărcare N
1500
H
44
L1
132
Montaj
posibil din ambele părți
SW
13
T
16
T1
8
UNSPSC Code
27112104
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
PPA termoplastic (rezistent la temperaturi înalte), întărit cu fibră de sticlă.
Version
negru.
Note
Orificiul de fixare este executat astfel încât din partea de operare mânerele arcuite să poată fi fixate cu un șurub cilindric sau cu o piuliță hexagonală.
Temperature range
Temperatură continuă de funcționare în conformitate cu IEC 216
max. 150 - 160 de grade Celsius.
Temperatură de funcționare pe termen scurt max. 250 de grade Celsius.
Assembly
Din partea operatorului sau din spate.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem