Mâner în formă de U rezistent la temperaturi ridicate Polifitalamid GF50 negru-gri RAL 7021 06916-01-2120064
- Element de fixare pentru deschiderea și închiderea capacelor, a panourilor și a coifurilor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcția de instalații, fabricarea de scule, industria mobilei, reabilitare și tehnologie medicală
- Volum mare și senzație plăcută la atingere
- Montaj: de pe partea din spate
- Material mâner: PPA termoplastic, temperatura de utilizare continuă max. 160 °C
Unitatea de vânzare
15,26 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mâner în formă de U
Varianta 1
rezistent la temperaturi ridicate
Formă
B
Tipul de formă
cu filete interioare
Materialul
corpului de bază
Polifitalamid GF50
Culoarea
corpului de bază
negru-gri RAL 7021
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
A= distanța de găurire
120
D = Orificiu de fixare
M6
L=lungime
146
B
21
C
12,4
Capacitate de încărcare
N
1000
H
41
Montaj
de pe partea din spate
Mâner în formă de U: secțiune transversală
ergonomic
S
24
T
12
UNSPSC Code
27112104
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
PPA termoplastic (rezistent la temperaturi înalte) întărit cu fibră de sticlă.
Priză din oțel inoxidabil.
Priză din oțel inoxidabil.
Version
negru.
Note
Acest mâner în formă de U se caracterizează prin volumul său mare și prin senzația plăcută la atingere.
Este ușor de curățat datorită designului său închis și neted (adecvat, de ex., pentru producție alimentară, tehnică medicală).
Dimensiunea de înșurubare „A” se aplică după montarea mânerului. În stare nemontată, aceasta poate devia din cauza tensiunii de încovoiere din timpul demontării.
Este ușor de curățat datorită designului său închis și neted (adecvat, de ex., pentru producție alimentară, tehnică medicală).
Dimensiunea de înșurubare „A” se aplică după montarea mânerului. În stare nemontată, aceasta poate devia din cauza tensiunii de încovoiere din timpul demontării.
Temperature range
Temperatură continuă de funcționare în conformitate cu IEC 216 max. 160 de grade Celsius.
Temperatură de funcționare pe termen scurt max. 250 de grade Celsius.
Potrivit pentru sterilizarea cu abur (tehnologie medicală).
Temperatură de funcționare pe termen scurt max. 250 de grade Celsius.
Potrivit pentru sterilizarea cu abur (tehnologie medicală).
Assembly
Din spate.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.