Mâner în formă de U rotund oțel pentru unelte automate cromat lucios 06930-10-135061
- Secțiunea transversală rotundă
- Oțel cromat lucios
- Compatibil cu sistemul de 19 inchi
Unitatea de vânzare
6,91 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mâner în formă de U
Varianta 1
rotund
Materialul
corpului de bază
oțel pentru unelte automate
Suprafața
corpului de bază
cromat lucios
A= distanța de găurire
136
D = Orificiu de fixare
M6
L=lungime
148
T= adâncimea filetului
12
B
12
Capacitate de încărcare
N
1000
H
42
Montaj
de pe partea din spate
Mâner în formă de U: secțiune transversală
rotund
UNSPSC Code
27112104
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
Oțel.
Version
cromat lucios.
Note for ordering
Comandați separat materialele de montare și șaibele de capăt.
Application
Din spate.
Accessory
Șaibe de închidere 06922-11.
Șaibă 07300.
Șaibă 07305.
Șurub hexagonal 07171.
Șurub 07174.
Șurub cilindric 07160.
Șaibă 07300.
Șaibă 07305.
Șurub hexagonal 07171.
Șurub 07174.
Șurub cilindric 07160.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.