text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner în formă de U
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
semi-lucios satinat
A= distanța de găurire
150
D = Orificiu de fixare
M6x12
L=lungime
160
B
19,5
B1
10
Capacitate de încărcare N
1000
Corp bază cheie din oțel
1.4404
H
45
Montaj
de pe partea din spate
Mâner în formă de U: secțiune transversală
oval
T
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
Mâner de arc din oțel inoxidabil 1.4404.

Material de fixare 1.4404.

Version
lustruit.
Assembly
Din spate.
Scope of delivery
Mâner cu arc din oțel inoxidabil (06924).
Șuruburi cu cap hexagonal DIN 933 (07171).
Discuri DIN EN ISO 7089 (07300).
On request
Lungimi speciale.
Accessory
Șurub hexagonal cu tijă (07170).
Șurub hexagonal DIN 933 (07171).
Șurub hexagonal cu flanșă (07172).
Șurub cu cap semicircular aplatizat (07174).
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem