Mâner în formă de U oțel inoxidabil semi-lucios satinat 06924-18006
- Element de fixare pentru deschiderea și închiderea capacelor, a panourilor și a coifurilor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcția de instalații, fabricarea de scule, industria alimentară, reabilitare și tehnologie medicală
- Material mâner: oțel inoxidabil, 1.4404
- Material de fixare: 1.4404
- Montaj: de pe partea din spate
Unitatea de vânzare
33,61 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mâner în formă de U
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața
corpului de bază
semi-lucios satinat
A= distanța de găurire
180
D = Orificiu de fixare
M6x12
L=lungime
190
B
19,5
B1
10
Capacitate de încărcare
N
1000
Corp bază cheie din oțel
1.4404
H
45
Montaj
de pe partea din spate
Mâner în formă de U: secțiune transversală
oval
T
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
Mâner de arc din oțel inoxidabil 1.4404.
Material de fixare 1.4404.
Version
lustruit.
Assembly
Din spate.
Scope of delivery
Mâner cu arc din oțel inoxidabil (06924).
Șuruburi cu cap hexagonal DIN 933 (07171).
Discuri DIN EN ISO 7089 (07300).
Șuruburi cu cap hexagonal DIN 933 (07171).
Discuri DIN EN ISO 7089 (07300).
On request
Lungimi speciale.
Accessory
Șurub hexagonal cu tijă (07170).
Șurub hexagonal DIN 933 (07171).
Șurub hexagonal cu flanșă (07172).
Șurub cu cap semicircular aplatizat (07174).
Șurub hexagonal DIN 933 (07171).
Șurub hexagonal cu flanșă (07172).
Șurub cu cap semicircular aplatizat (07174).
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.