text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner în formă de U
Varianta 1
rotund
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
mat sablat
A= distanța de găurire
55
D = Orificiu de fixare
M3
L=lungime
60
T= adâncimea filetului
6
B
5
Capacitate de încărcare N
500
Corp bază cheie din oțel
1.4404
H
24
Montaj
de pe partea din spate
Mâner în formă de U: secțiune transversală
rotund
UNSPSC Code
27112104
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
Oțel inoxidabil 1.4404.

Version
lustruit sau sablat.
Note for ordering
Comandați separat materialele de montare și șaibele de capăt.
Accessory
Șaibe de închidere 06922-11.
Șaibă 07300.
Șaibă 07305.
Șurub hexagonal 07171.
Șurub 07174.
Șurub cilindric 07160.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem