Mâner în formă de U rotund oțel inoxidabil mat sablat 06922-10-064033
- Secțiunea transversală rotundă
- Oțel inoxidabil calitate A4
- Compatibil cu sistemul de 19 inchi
Unitatea de vânzare
5,73 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mâner în formă de U
Varianta 1
rotund
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața
corpului de bază
mat sablat
A= distanța de găurire
64
D = Orificiu de fixare
M3
L=lungime
69
T= adâncimea filetului
6
B
5
Capacitate de încărcare
N
500
Corp bază cheie din oțel
1.4404
H
24
Montaj
de pe partea din spate
Mâner în formă de U: secțiune transversală
rotund
UNSPSC Code
27112104
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
Oțel inoxidabil 1.4404.
Version
lustruit sau sablat.
Note for ordering
Comandați separat materialele de montare și șaibele de capăt.
Accessory
Șaibe de închidere 06922-11.
Șaibă 07300.
Șaibă 07305.
Șurub hexagonal 07171.
Șurub 07174.
Șurub cilindric 07160.
Șaibă 07300.
Șaibă 07305.
Șurub hexagonal 07171.
Șurub 07174.
Șurub cilindric 07160.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.