Mâner în formă de U oțel inoxidabil semi-lucios satinat 06922-120
- Element de fixare pentru deschiderea și închiderea capacelor, a panourilor și a coifurilor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcția de instalații, fabricarea de scule, industria alimentară, reabilitare și tehnologie medicală
- Secțiunea transversală rotundă
- Mâner și material de prindere: oțel inoxidabil A4
- Montaj: de pe partea din spate
Unitatea de vânzare
10,20 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mâner în formă de U
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața
corpului de bază
semi-lucios satinat
A= distanța de găurire
120
D = Orificiu de fixare
M5x10
L=lungime
130
T= adâncimea filetului
10
B
10
Capacitate de încărcare
N
1000
Corp bază cheie din oțel
1.4404
H
40
Montaj
de pe partea din spate
Mâner în formă de U: secțiune transversală
rotund
UNSPSC Code
27112104
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Mâner de arc din oțel inoxidabil 1.4404.
Material de fixare de calitate A4.
Version
semi-lucios satinat.
Note
Mânerele cu arc din oțel inoxidabil sunt utilizate în principal pentru echipamentele din sectorul alimentar și în tehnologia medicală, de laborator și a reactoarelor.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.