text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner în formă de U
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
semi-lucios satinat
A= distanța de găurire
250
D = Orificiu de fixare
M5x10
L=lungime
260
T= adâncimea filetului
10
B
10
Capacitate de încărcare N
1000
Corp bază cheie din oțel
1.4404
H
40
Montaj
de pe partea din spate
Mâner în formă de U: secțiune transversală
rotund
UNSPSC Code
27112104
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material

Mâner de arc din oțel inoxidabil 1.4404.

Material de fixare de calitate A4.

Version
semi-lucios satinat.
Note
Mânerele cu arc din oțel inoxidabil sunt utilizate în principal pentru echipamentele din sectorul alimentar și în tehnologia medicală, de laborator și a reactoarelor.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem