text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Mâner în formă de U
Varianta 1
oval
Varianta 2
oblic
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
lucios
A= distanța de găurire
112
D = Orificiu de fixare
M6
L=lungime
125
B
21
B1
13
Capacitate de încărcare N
1000
Corp bază cheie din oțel
1.4308
H
50
Montaj
de pe partea din spate
Mâner în formă de U: secțiune transversală
oval
T
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
Description

Product description
Aceste mânere arcuite oblice sunt foarte potrivite pentru a fi montate în spații înguste.
Mânerele sunt foarte stabile și pot fi utilizate și acolo unde este nevoie de o manipulare fermă și rezistență la coroziune.
Material

Oțel inoxidabil, turnare fină 1.4308 sau 1.4404.

Version
lucioasă.
Note
Din motive de fabricație, mânerele pot prezenta neregularități ale suprafeței.
Application
În condiții de spațiu restrâns în construcția de mașini, instalații, construcția de scule sau în industria alimentară și farmaceutică.
Assembly
Din spate.
Advantages
Acces bun în spații înguste.
Foarte stabil și robust.
Rezistent la coroziune.
Element de fixare pentru deschiderea și închiderea capacelor, a panourilor și a capacelor.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought