text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Pull handle
Version 1
oval
Version 2
oblique
Main material
stainless steel
Surface finish body
bright
A=Hole spacing
128
D=Fastening hole
M6
L=Length
141
Assembly
from the rear
B
21
B1
13
H
50
Load capacity N
1000
Pull handle: cross section
oval
Steel code
1.4404
T
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
Description

Product description
Aceste mânere arcuite oblice sunt foarte potrivite pentru a fi montate în spații înguste.
Mânerele sunt foarte stabile și pot fi utilizate și acolo unde este nevoie de o manipulare fermă și rezistență la coroziune.
Material

Oțel inoxidabil, turnare fină 1.4308 sau 1.4404.

Version
lucioasă.
Note
Din motive de fabricație, mânerele pot prezenta neregularități ale suprafeței.
Application
În condiții de spațiu restrâns în construcția de mașini, instalații, construcția de scule sau în industria alimentară și farmaceutică.
Assembly
Din spate.
Advantages
Acces bun în spații înguste.
Foarte stabil și robust.
Rezistent la coroziune.
Element de fixare pentru deschiderea și închiderea capacelor, a panourilor și a capacelor.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought