text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner în formă de U
Formă
B
Materialul corpului de bază
aluminiu
Suprafața corpului de bază
eloxat
Culoarea corpului de bază
negru
A= distanța de găurire
140
D = Orificiu de fixare
M8
L=lungime
170
B
25
C
12
Capacitate de încărcare N
1000
H
45
Montaj
de pe partea din spate
Mâner în formă de U: secțiune transversală
ergonomic
S
28
T
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
EN AW-6060.
Version
mat și anodizat sau vopsit în câmp electrostatic.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought