Mâner în formă de U aluminiu negru eloxat 06915-160082
- Element de fixare pentru deschiderea și închiderea capacelor, a panourilor și a coifurilor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcția de instalații, fabricarea de scule, industria mobilei, reabilitare și tehnologie medicală
- Variantă: matifiat și eloxat sau vopsit în câmp electrostatic
- Montaj: de pe partea din spate
Unitatea de vânzare
44,00 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mâner în formă de U
Formă
B
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Suprafața
corpului de bază
eloxat
Culoarea
corpului de bază
negru
A= distanța de găurire
160
D = Orificiu de fixare
M8
L=lungime
194
B
28
C
13,5
Capacitate de încărcare
N
1000
H
52
Montaj
de pe partea din spate
Mâner în formă de U: secțiune transversală
ergonomic
S
32
T
16
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
EN AW-6060.
Version
mat și anodizat sau vopsit în câmp electrostatic.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.