text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner în formă de U
Varianta 1
rotund
Materialul corpului de bază
aluminiu
Suprafața corpului de bază
mat și eloxat
Culoarea corpului de bază
natural
A= distanța de găurire
64
D = Orificiu de fixare
M4
L=lungime
72
T= adâncimea filetului
10
B
8
Capacitate de încărcare N
500
H
32
Montaj
de pe partea din spate
Mâner în formă de U: secțiune transversală
rotund
UNSPSC Code
27112104
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
Aluminiu.
Version
Eloxat natural sau negru.
Note for ordering
Comandați separat materialele de montare și șaibele de capăt.
Assembly
Din spate.
Accessory
Șaibe de închidere 06917.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem