Mâner în formă de U rotund aluminiu negru mat și eloxat 06917-102041
- Secțiunea transversală rotundă
- Eloxat natural sau negru
- Compatibil cu sistemul de 19 inchi
Unitatea de vânzare
8,38 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mâner în formă de U
Varianta 1
rotund
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Suprafața
corpului de bază
mat și eloxat
Culoarea
corpului de bază
negru
A= distanța de găurire
102
D = Orificiu de fixare
M4
L=lungime
110
T= adâncimea filetului
10
B
8
Capacitate de încărcare
N
500
H
32
Montaj
de pe partea din spate
Mâner în formă de U: secțiune transversală
rotund
UNSPSC Code
27112104
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
Aluminiu.
Version
Eloxat natural sau negru.
Note for ordering
Comandați separat materialele de montare și șaibele de capăt.
Assembly
Din spate.
Accessory
Șaibe de închidere 06917.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.